sistem panduan tertutup basic flizz®

Sekilas tentang basic flizz®

Sistem pemandu Flizz dengan rantai kabel di sepanjang rel logam.

Keuntungan dari sistem ini

  • Sistem perawatan yang rendah untuk jarak tempuh hingga 100 m
  • Perlindungan terhadap cuaca dan kontaminasi
  • Solusi lengkap yang hemat biaya dan tertutup
  • Desain standar dan modular
  • Pemasangan yang mudah berkat palang pemanjang dengan berbagai opsi pemosisian
  • Panjang kabel hingga 50% lebih pendek dari festooning, ketinggian jarak bebas yang lebih rendah dan tidak ada stasiun kabel
  • Kabel dipandu dengan radius tikungan yang ditentukan setiap saat dan gaya tarik diserap oleh rantai elektronik®
  • Tidak ada kabel yang tersangkut, tersangkut, atau robek
  • Tidak ada kontak cincin selip (misalnya seperti pada drum motor)
  • Kabel atau selang dapat dengan mudah dipasang kembali kapan saja
  • Mengurangi biaya listrik - penggerak langsung oleh pengikis, tidak perlu penggerak tambahan (misalnya seperti pada drum bermotor)
  • Lengan ujung yang dapat digerakkan (misalnya sebagai sambungan mekanis ke kereta pengikis) tersedia secara opsional
  • Tersedia dalam 2 ukuran, masing-masing juga dalam versi HD untuk gaya tarik/dorong yang lebih tinggi
  • 3500 v2 dan 3500 HD tersedia secara opsional sebagai roller e-chain®, untuk jarak tempuh hingga 200 m dan lebih

Lengan moving end yang dapat disesuaikan

Rantai kabel igus pada sistem pemandu vertikal untuk penyaluran kabel.

basic flizz yang digunakan

Contoh aplikasi lebih lanjut

Penjernih utama di Plauen

Saluran drainase dengan penutup logam di sepanjang bak.

Bak perangkap pasir di instalasi pengolahan limbah Bamberg

Saluran transportasi dengan pemandu linear igus di sepanjang saluran beton di fasilitas industri.

Penjernih utama di instalasi pengolahan limbah ZWAV Plauen

Peralatan industri dengan elemen pemandu pada rel di sepanjang tepi beton.

Teknologi cerdas untuk setiap instalasi pengolahan air limbah

Sistem basic flizz dan i.Cee untuk pemantauan kondisi saat digunakan.

Pemantauan kondisi 24/7 di pabrik pengolahan limbah

Rantai kabel di instalasi pengolahan limbah menuntun kabel sepanjang tepi beton.

Layanan pemasangan

Seorang pekerja pemasangan memasang komponen pada balok baja di bawah struktur oranye.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi