motor EC drylin® E

Motor EC dengan Hall dan encoder - alternatif yang hemat biaya untuk motor servo

Motor EC brushless drylin E NEMA17
  • Ukuran pemasangan NEMA17
  • Protection class motor housing: IP40
  • Juga tanpa Hall dan encoder
Motor EC drylin E NEMA23 tanpa sikat
  • Ukuran pemasangan NEMA23
  • Protection class motor housing: IP40
  • Juga tanpa Hall dan encoder
Motor EC drylin E NEMA23 tanpa sikat
  • Ukuran pemasangan NEMA23
  • Protection class motor housing: IP40
  • Juga tanpa Hall dan encoder

Mengapa motor drylin E?

Pengiriman 24 jam

Siap dikirim dalam waktu 24jam

Stok

<br /><br />Terus-menerus mempunyai stok dalam jumlah besar

Ikon masa pakai layanan

<br /><br />Umur masa pakai produk yang lama

Ikon ketersediaan jangka panjang

Rangkaian produk yang tersedia dalam jangka panjang

Ikon tidak ada jumlah pesanan minimum

Tidak ada jumlah pesanan minimum

Ikon telah teruji 100%

100% teruji

pencari produk drylin E

Untuk motor listrik

Konfigurator motor

Untuk penggerak linear listrik

Konfigurator teknologi penggerak

Untuk lead screw motors

Konfigurator motor lead screw

Layanan kami menawarkan

sistem kontrol motor drylin® E

  • Pengoperasian awal yang cepat
  • Interface pengguna yang sederhana dan intuitif
  • Kompatibel dengan sistem kontrol industri
  • Untuk semua sumbu linear drylin®
Informasi lebih lanjut
Ikon sistem motor control

program sample drylin® E

  • Unduh program dengan program master/kontrol & parameter dryve
  • Kompatibel dengan produsen industri (Siemens, Beckhoff, Wago, dll.)
  • Kompatibel dengan komputer single-board/developer boards yang umum
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Ke program sampel

Produk yang cocok

motor drive drylin E

Gearbox
  • Gearbox planetary untuk motor stepper igus® NEMA 23 dan 34
  • Peningkatan torsi motor
  • Torsi penahan rem yang lebih tinggi
  • Dua ukuran pemasangan
  • Tersedia rasio reduksi 3 & 5

jaw couplings drylin E

Kopling
  • Dengan housing persegi atau bulat
  • Tersedia 20 versi
  • Peredam getaran & dapat dicolokkan
  • Kisaran suhu dari -30°C hingga +100°C

unit power supply switching drylin E

Komponen power-supply
  • 8 versi di toko online
  • Nilai daya dari 75 - 960W
  • Siap dikirim dalam 24 jam
  • Cocok untuk kontrol motor igus®

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi