Ubah Bahasa :

Penghematan biaya sebesar 33
Perluasan program E2.1 yang sukses. Versi tertutup (tidak dapat dibuka) sekarang juga tersedia dengan tinggi bagian dalam 38 mm. Hemat biaya dengan peningkatan beban tambahan, oleh karena itu ideal untuk memandu hidraulik. Tersedia dalam 4 lebar (50, 75, 90, dan 100 mm).
| Part No. | Tinggi dalam [mm] | Tinggi luar [mm] | Lebar dalam [mm] | Lebar luar [mm] | Radius Tekuk [mm] | Pitch [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | 50 - 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB