Ubah Bahasa :
.

.
Perlindungan optimal untuk kabel pengisian daya
Perlindungan yang efektif untuk kabel pengisian daya, yang ditarik dengan aman ke dalam stasiun pengisian daya alih-alih terlindas atau terperangkap di antara ban mobil dan trotoar. Risiko kerusakan kabel dapat diminimalkan. Dengan menggerakkan ekstensi kabel ke atas, e-tract DC membutuhkan lebih sedikit gaya penarikan, sehingga penanganannya jauh lebih nyaman. Panjang ekstensi hingga 5m.
.
.
| Tinggi [mm] | Lebar [mm] | Kedalaman [mm] | Panjang ekstensi [mm] | Panjang kabel yang dibutuhkan [mm] | Diameter kabel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 500 | 170 | 3,000mm (+max. 2,800mm) | sekitar 5,800mm (+ max. 2,800mm) | maks. 35mm |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB