Ubah Bahasa :
Seri E6.29 yang telah terbukti terbuat dari bahan standar sekarang disertifikasi untuk digunakan di ruang bersih kering oleh Fraunhofer IPA untuk kelas ruang bersih ISO 4. E6.29 diuji di ruang bersih kering dengan titik embun -40°C (ini sesuai dengan kelembapan relatif 1%) dan ruang bersih kelas ISO 3 dengan 3 set parameter yang berbeda (v = 0,5 m/s, a = 1 m/s2; v = 1 m/s, a = 2 m/s2 1%). kelembaban < 1%) dan kelas ruang bersih ISO 3 dengan 3 set parameter yang berbeda (v = 0,5 m/s, a = 1 m/s2 ; v = 1 m/s, a = 2 m/s2 & v = 2 m/s, a = 4 m/s2) dan dengan demikian mencapai hasil terbaik ISO 4. Item katalog standar dengan 7 ketinggian internal dan berbagai lebar serta jari-jari yang tersedia secara langsung dari stok.
| Part No. | Tinggi dalam [mm] | Tinggi luar [mm] | Lebar dalam [mm] | Lebar luar [mm] | Jari-jari tekuk [mm] | Panjang yang tidak didukung ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1.75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1.90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2.50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3.00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4.00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2.50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5.25 |
Produksi baterai untuk mobilitas masa depan

Selain masa pakai yang lama, sistem E6 menawarkan banyak keuntungan lainnya. Sebagai contoh, sistem ini dicirikan dengan pengoperasian yang sangat senyap dan rendah getaran - membuatnya cocok untuk konsep penggerak rendah getaran dari motor linear. Apa yang disebut efek poligon, yang dapat terjadi ketika pasokan energi terlepas, dikurangi hingga minimum. Tingkat kebisingan yang sangat rendah dikonfirmasi dalam laporan ahli oleh TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Kertas putih gratis:
Dalam buku putih ini, Anda akan mempelajari bagaimana pasokan energi yang tepat di ruang bersih:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB