laboratorium uji drylin®

Laboratorium uji kami untuk teknologi linear drylin®

Apa saja yang diuji dan bagaimana prosesnya?

Bangku uji apa saja yang tersedia di laboratorium uji teknologi linear?

Stroke panjang linear

  • Uji rate pivoting wear
  • Beban hingga 200N
  • Kecepatan permukaan 0,01m/s
  • Pengujian pada suhu kamar
  • Kemungkinan diameter shaft 10mm
  • Panjang stroke 300mm
  • Tes di bawah air mungkin dilakukan
Peralatan uji untuk linear long stroke
  • Koefisien keausan dan gesekan selama gerakan linear
  • Beban hingga 2.500N
  • Kecepatan permukaan 0,2m/s
  • Pengujian pada suhu kamar
  • Kemungkinan diameter poros 20mm
  • Panjang stroke 200mm
Peralatan pengujian 5:1 dengan gerakan linear

Teknologi linear di bawah air

  • Uji rate pivoting wear
  • Beban hingga 100N
  • Kecepatan permukaan 0,01m/s
  • Tes pada suhu kamar
  • Kemungkinan diameter shaft 10mm
Pengujian teknologi linear di dalam air

Alat online mana yang digunakan untuk mengalirkan data pengujian?

Pengujian di lab uji dan alat online igus

Tes praktis terpilih dari laboratorium uji igus®

Kami menguji aplikasi Anda

Berbagai area laboratorium uji igus® yang berbeda

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi