Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Seri drylin® toothed belt axis diperpanjang oleh versi modular baru untuk ukuran pemasangan 10. Linier axis ZLW-10120 yang datar dengan lebar 120mm sepenuhnya terbuat dari stainless steel dan memiliki tinggi pemasangan hanya 40mm. Berdasarkan panduan profil drylin® W stainless steel, carriage linier digerakkan oleh neoprene toothed belt dan siap-terhubung ke drylin® E stepper, motor DC dan EC/BLDC.
No. Komponen | maks. panjang stroke [mm] | Transmisi [mm/rev] | Profil bergerigi | Bahan toothed belt | Ketegangan toothed belt [N] | [kg] | Berat (per 100mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprene dengan fiber glass | 200 | 4.7 | 0.25 | Enquiries | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprene dengan fiber glass | 200 | 5.2 | 0.35 | Enquiries | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Neoprene dengan fiber glass | 200 | 5.9 | 0.45 | Enquiries | |
No. Komponen | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
No. Komponen | d3 | g3 | D | K for DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/rev] Standar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - teruji dan terbukti: tujuan dicapai dengan lebih dari 1.000.000 siklus
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB