Ubah Bahasa :

Laporan sementara dari pengujian yang sedang berlangsung:
Keausan sumbu linear drylin® E dengan motor dianalisis dalam pengujian jangka panjang.
Sumbu sabuk bergigi dari
tipe ZLW-1040 dan motor stepper dengan ukuran pemasangan NEMA 23 digunakan. Seluruh unit bebas dari pelumasan dan perawatan. Pengujian ini mensimulasikan majalah susun berjalan atau jalur produksi yang memindahkan material.
Uji ketahanan dilakukan di bawah parameter uji berikut ini:
Berat yang dipindahkan: 10kg
Kecepatan: kira-kira 1 m/s
Akselerasi: kira-kira 3m/s²
Suhu sekitar: 25°C
Hasil sementara:
Setelah lebih dari 1.000.000 siklus, tidak ada keausan yang terlihat. Ini setara dengan jarak sekitar 1.000 km. Evaluasi berikutnya akan dilakukan pada 5.000.000 siklus, yaitu pada 5.000 km.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB