drylin SLW Lindungi modul linier

Dengan penggerak sekrup utama yang terlindungi dan desain yang tidak mencolok

  • drylin® rel profil-W sebagai mekanisme pelindung
  • Tersedia dengan pitch 10x2, 10x12, 10x50
  • Tipe datar
  • 3 panjang slide
drylin SLW-PT - gambar teknis
modul linier drylin dengan penggerak sekrup timbal yang dilindungi igus SLW-PT
  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • Geser spindel bantalan
  • panjang geser: 87 mm
  • maks.stat.kapasitas muat
    • aksial: 700 N
    • radial 2,000 N
modul linier drylin dengan penggerak sekrup timbal yang dilindungi igus SLW-PT
  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • Spindel bantalan bola
  • panjang slide: 87 mm
  • maks.status.kapasitas muat
    • aksial: 500 N
    • radial 2,000 N

Layanan produk

Unduh data katalog

Katalog

Minta penawaran harga

Pertanyaan produk

Konfigurator online gratis

Konfigurator online

Opsi teknis untuk seri SLW

Bahan sekrup timbal untuk modul linier igus SLW-PT

Material lead screw

Liner bearing biasa untuk modul linear drylin®

Material bearing

Motor stepper untuk modul linier sekrup timbal drylin

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Clamping lead screw untuk modul linear drylin

Penjepit lead screw

  • Flange penjepit shaft untuk menjepit lead screw ke indikator posisi
  • Mengamankan lead screw dari pemutaran yang tidak disengaja
  • Material: housing polimer dengan penjepit shaft aluminium
  • Warna: hitam
Indikator posisi untuk modul linear drylin

Indikator posisi digital

Roda tangan untuk modul linier drylin yang dilengkapi penggerak sekrup utama

roda tangan drylin®

Video

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi