Modul linear SAW drylin

Desain yang kokoh

  • Pilihan ulir trapesium atau curam
  • Spindel penggerak berulir dengan bantalan bola
  • Profil rel dengan tipe tinggi, sangat tahan puntir
  • Profil rel drylin® W, aluminium, anodisasi keras
  • Stabilitas tinggi
  • Hemat biaya dan 100% bebas pelumasan

Ukuran seri SAW

  • maks. panjang langkah: 300 mm
  • panjang slide: 60 / 100 mm
  • lebar kereta: 54 mm
  • maks. kapasitas muat maks. kapasitas muat:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N
  • maks. panjang langkah: 500 mm
  • panjang geser: 100 mm
  • lebar kereta: 85 mm
  • maks. maks. kapasitas muat:
    • aksial: 100 N
    • radial: 400 N
  • maks. panjang langkah: 500 mm
  • panjang slide: 69/100/150 mm
  • lebar kereta: 74 mm
  • maks. kapasitas muat maks. kapasitas muat:
    • aksial: 500 N
    • radial: 2000 N
  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • panjang kereta: 100 mm
  • lebar kereta: 108 mm
  • maks. maks. kapasitas muat:
    • aksial: 750 N
    • radial: 2000 N
  • maks. panjang langkah: 750 mm
  • panjang geser: 150 mm
  • lebar kereta: 104 mm
  • maks. maks. kapasitas muat:
    • aksial: 750 N
    • radial: 3000 N

Layanan produk

Unduh data teknis

Katalog

Minta penawaran harga

Pertanyaan produk

Konfigurator online gratis

Konfigurator online

Opsi teknis untuk seri SAW

material lead screw igus®

Bahan sekrup utama

Material plain bearing untuk modul linear igus® dan table XY

Material bearing

Motor stepper untuk modul linear

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Clamping lead screw untuk modul linear drylin

Penjepit lead screw

  • Flange penjepit shaft untuk menjepit lead screw ke indikator posisi
  • Mengamankan lead screw dari pemutaran yang tidak disengaja
  • Material: housing polimer dengan penjepit shaft aluminium
  • Warna: hitam
Indikator posisi digital untuk modul linear drylin

Indikator posisi digital

roda tangan drylin® untuk modul linear

roda tangan drylin®

Konfigurasi unit linear kustom dengan penggerak lead screw

Konfigurasi sumbu linear drylin SLW dari igus secara online
  • Temukan dan pesan atau tanyakan tentang unit linier SLW yang tepat dengan penggerak spindel hanya dalam beberapa klik
  • Buat entri Anda dan pilih proposal yang tepat
  • Tempatkan di keranjang belanja dan pesan atau tanyakan secara online
  • Unduh daftar komponen sebagai file PDF

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi