kontrol motor dryve

Unit penggerak igus dryve dengan konektor bernomor di bagian atas dan bawah.
  • Tidak perlu instalasi software atau aplikasi, komisioning cepat
  • Sistem kontrol dapat dioperasikan melalui ponsel cerdas (browser), tablet, atau laptop
  • Interface pengguna yang sederhana dan intuitif, sistem kontrol dapat diatur hanya dalam beberapa menit
  • Kompatibel dengan berbagai sistem kontrol industri (misalnya Siemens S7 / Beckhoff). Pelajari lebih lanjut
  • Untuk motor DC, EC, dan stepper
  • hemat biaya

dryve Uji kontrol motor

Sistem kontrol secara detail

Siap digunakan segera

Kontrol yang mudah

Standar industri

Teknologi yang berdaya

Video

Data teknis


tegangan nominal Pasokan logika

pasokan beban tegangan nominal

Jenis motor

Arus motor kontinu

Arus motor puncak

Output daya beban

Keluarkan output digital saat ini

Rem penahan

Enkoder angular

Input digital

Output digital

Input analog

Antarmuka

Mode operasi

Mode mengemudi

Tanda CE sesuai dengan pedoman kompatibilitas elektromagnetik

Suhu sekitar

Kelembapan relatif

Suhu maksimal unit daya

Suhu bearing

Kelas perlindungan

Fungsi pelindung

Pengikat

D x W x T dalam mm (termasuk. konektor dan elemen pemasangan)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi