Ubah Bahasa :

Rantai energi plastik yang dapat dideteksi secara magnetis untuk industri makanan dan tembakau
Bahkan di fasilitas produksi paling modern sekalipun, kerusakan atau kerusakan mesin tidak akan pernah bisa dikesampingkan. Untuk memastikan bahwa benda asing dalam makanan dapat ditemukan dengan cepat dan andal dalam kasus seperti itu, kemampuan mendeteksi bahan sangat penting. Bahan igumid® DT dikenali oleh semua sistem pendeteksian logam umum hingga ke bagian terkecil dan karenanya dapat dipilih secara otomatis.
Bagian No.
tinggi bagian dalam
hai [mm]
lebar bagian dalam
Bi [mm]
tinggi luar
ha [mm]
lebar luar
Ba [mm]
radius tikungan
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
Pada kecepatan 20 m/menit. dari fragmen yang lewat, partikel dari ukuran bola 1,0 mm dapat dikenali.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB