Ubah Bahasa :
Temukan semua laporan uji ketahanan untuk kabel kontrol kami di sini.

Menggunakan CF880 dalam praktik
Panel kontrol untuk gergaji atau mesin pertukangan lainnya selalu terdengar seperti aplikasi sederhana. Pada prinsipnya memang demikian, tetapi keandalan adalah yang terpenting di sini, karena setiap fungsi alat berat terpengaruh pada titik ini. Jari-jari yang ditemukan di sini sering kali lebih besar dan di area kayu atau bahan bangunan lainnya, jaket PVC CF880 sangat cocok dengan sifat abrasi yang baik terhadap debu kering. Sistem seperti itu sering dipasang di seluruh dunia dan oleh karena itu tidak hanya membutuhkan masa pakai yang andal tetapi juga persetujuan UL.

Menggunakan CF881 dalam praktik
Jika dulu batu diproses dengan batu lain dalam teknologi manufaktur, saat ini batu diproses pada jalur produksi industri menggunakan peralatan mesin. Mesin gergaji dan penggilingan, gergaji geng atau gergaji balok sering digunakan dalam pemrosesan batu. Kabel kontrol yang digunakan dalam rantai energi terpapar debu halus, getaran, serpihan batu dan alat. Ini juga merupakan lingkungan yang agak kering. Untuk alasan ini, kabel dengan jaket luar PVC paling cocok untuk digunakan dalam pemrosesan batu, karena bahan PVC sangat tahan terhadap abrasi dan pembengkokan. Kabel kontrol CF881 adalah pilihan optimal, karena jaket luar PVC memungkinkannya untuk menahan pengaruh lingkungan yang ada dan merupakan alternatif yang menguntungkan untuk kabel PUR, yang tidak diperlukan untuk aplikasi rantai energi kering seperti itu.

Menggunakan CF5 dalam praktik
Rangkaian kabel kontrol CF5 tersedia dalam sejumlah kombinasi inti/penampang yang luar biasa. Penampang 1,5 mm dan 2,5 mm sangat sering digunakan pada derek dalam ruangan untuk memasok tombol, sakelar batas, motor, atau sekadar lampu. Pada perjalanan panjang di aula, hal-hal bisa menjadi sangat berat, karena ada juga perjalanan yang bisa mencapai lebih dari 80 meter. Di sini, panjang pitch yang pendek dan core yang dililitkan dalam bundel sangat baik untuk masa pakai yang tinggi. Namun, kotoran dari debu dan asap knalpot juga mempengaruhi kabel di area atap aula dan di sinilah jaket luar yang tahan abrasi dan tahan minyak mendapat nilai tinggi.

Menggunakan CF891 dalam praktik
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan masa pakai kabel kontrol chainflex. CF891 harus dapat diandalkan dalam gerakan terus menerus, misalnya pada peralatan mesin atau mesin pengolah. Selain itu, penggunaan pada mesin seperti itu sering kali berarti kabel bersentuhan dengan oli. Dalam hal ketahanan terhadap minyak, jaket luar CF891, iguPUR, sangat penting. Bahan jaket ini dikembangkan oleh igus khusus untuk peralatan mesin. Jaket luar ini dikombinasikan dengan masa pakai yang teruji hingga 14,5 juta pukulan ganda menjadikan kabel kontrol ini pilihan yang dapat diandalkan untuk alat berat Anda.

Menggunakan CF9 dalam praktiknya
Sekilas, instalasi pengolahan air limbah mungkin tidak terlihat sangat canggih, karena sering kali ada cukup ruang untuk merencanakan pasokan energi dengan dimensi yang besar untuk pabrik modern. Tetapi bahkan dengan ruang yang cukup, kabel yang dipasang di sistem ini harus tahan terhadap kondisi cuaca buruk seperti embun beku, hujan, dan radiasi UV dari matahari. Dan idealnya, sistem ini harus memerlukan perawatan sesedikit mungkin meskipun beroperasi 24/7. Fakta bahwa jaket luar TPE dari CF9 dapat menahan suhu hingga -35 ° C dan sinar UV sangat membantu di sini. Berkat ekstrusi pengisian gusset dan inti yang dililitkan dalam bundel, kabel ini juga mempertahankan seluruh masa pakai yang dijanjikan dalam jarak jauh lebih dari 100 meter, yang dapat dicapai dengan sistem tersebut.

Menggunakan CF9 dalam praktik
Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji masa pakai kabel chainflex pada suhu yang sangat rendah. Kabel tahan dingin harus digunakan untuk sistem dalam aplikasi luar ruangan. Hal ini karena suhu rendah sangat keras pada bahan - atau lebih tepatnya, bahan jaket luar. Kondisi seperti itu dapat ditemukan di pelabuhan, misalnya di mana kabel secara permanen terpapar pada kondisi lingkungan yang keras. Air laut, perbedaan suhu yang besar, dan curah hujan mengharuskan kabel yang digunakan tahan cuaca dan tahan UV serta kuat.

Menggunakan CF77.UL.D dalam praktik
Robot 6-sumbu sekarang menjadi standar industri. Mesin penjual otomatis serbaguna ini sudah sepenuhnya terintegrasi dalam produksi otomotif. Apakah pengelasan, perekatan, pemotongan laser atau hanya mencengkeram diperlukan, robot berputar dan bergerak sepenuhnya secara otomatis di mana-mana. Oleh karena itu, akan sangat membantu jika kabel untuk sensor, gripper, motor, dan banyak lagi yang sama fleksibelnya! CF77.UL.D tersedia sebagai kabel sensor dan hingga penampang 6mm² untuk mengendalikan motor. Ideal untuk aplikasi torsi dengan +/- 180° per meter panjang kabel, tetapi juga dapat digunakan untuk gerakan linier yang panjang, misalnya pada sumbu ke-7. Berkat jaket luar PUR berlekuk, kabel ini juga tahan lama ketika keadaan menjadi sedikit kasar atau minyak berada di jarak bebas.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB