Ubah Bahasa :

Perluasan seri kabel sistem pengukuran chainflex® CF211 ke portofolio yang lebih besar untuk lingkungan kering.
Kabel sistem pengukuran rantai energi chainflex® CF211.030 yang baru telah dikembangkan dan diuji secara khusus untuk koneksi ke sistem SIEMENS SINAMICS V90. Sistem yang diperkenalkan ke pasar oleh Siemens ini biasanya digunakan di industri minuman, pengemasan, tekstil, dan tenaga surya.
Di sinilah igus® menawarkan solusi dengan manfaat pelanggan terbaik dengan CF211.030. Di semua area aplikasi ini, tidak ada beban tinggi dari oli atau pelumas pendingin, misalnya. Oleh karena itu, CF211.030 dengan jaket luar PVC yang sangat tahan abrasi dan tekukan adalah jawaban yang tepat untuk aplikasi rantai ini. Selain itu, dengan kabel baru kami tidak hanya dapat memasok sistem pengukuran yang dijual per meter, tetapi juga menutup celah untuk seluruh sistem V90: selain sistem pengukuran murni yang dijual per meter, kami juga menawarkan sistem pengukuran yang dijual per meter untuk motor dan juga memasok semuanya yang siap disambungkan. Ini berarti bahwa kami memiliki semua produk untuk sistem dalam katalog kami dan dapat memasoknya dari stok.
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8,5 | 60 | 87 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB