Ubah Bahasa :

Aplikasi anjungan pengeboran lepas pantai menjadi semakin penting dalam hal keselamatan fungsional. Oleh karena itu, produk yang digunakan di sana harus memenuhi persyaratan tertinggi dan terpapar pada pengaruh cuaca yang kuat. Seri CFCPECIAL.5XX adalah solusi sempurna ketika gaya tarik tinggi terjadi pada aplikasi vertikal. Dengan persetujuan DNV baru untuk seri ini, Anda sebagai pelanggan sekarang dapat yakin bahwa Anda mendapatkan produk terbaik berkat prosedur pengujian yang disesuaikan dengan DNV dan langkah-langkah kualifikasi yang ketat.
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1.5)C)C | 30 | 513 | 1014 |
| CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x (2x1,5) C) C | 36.5 | 972 | 1669 |
| CFSPECIAL.572.2400.01 | (1x240) C | 34,5 | 2581 | 3081 |
| CFSPECIAL.572.3000.01 | (1x300) C | 37.5 | 3189 | 3799 |
| CFSPECIAL.572.4000.01 | (1x400) C | 42 | 4269 | 5007 |
| CFSPECIAL.592.001 | (30G4.0+4x(2x2.5)C)C | 44 | 1,750 | 2630 |
| CFSPECIAL.562.PE.700.01 | 1G70 | 19,5 | 713 | 867 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB