Ubah Bahasa :

Robot telah menjadi bagian integral dari industri dan dengan itu kebutuhan akan aktuator cerdas juga meningkat. Karena perkembangan sehubungan dengan Industri 4.0 berarti bahwa semakin banyak data dari suatu proses yang harus diangkut melalui sistem bus, kabel bus berkemampuan torsi menjadi semakin diperlukan. Di area sudut torsi yang sangat besar, kami sekarang dapat menghadirkan solusi bus hingga +/- 360 ° / m bahkan untuk bus CAN dan Ethernet hingga CAT7, seperti 10 GBit pada 600 MHz.
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5) C | 9.5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x (2x0.15)) C | 7.5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x (2x0.15) C) C | 10.5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x (2x0.15) C | 10.5 | 49 | 115 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB