Ubah Bahasa :

Dengan kabel hybrid baru CF280.UL.H401.07.04.D, igus® memperluas portofolionya dengan produk untuk sistem drive modular ctrlX DRIVE dari Bosch Rexroth.
Ini adalah kombinasi kabel transmisi energi dan transmisi data secara real time dan oleh karena itu sangat hemat ruang untuk servomotor sinkron dari seri MS2N dari Bosch Rexroth. Aplikasi dengan faktor pembengkokan hingga 15 x d dapat direalisasikan dan oleh karena itu cocok untuk digunakan di berbagai industri, mulai dari peralatan mesin dan penanganan material hingga industri otomotif. Kabel dapat dipesan dalam bentuk siap pakai atau dijual per meter dan dapat dengan mudah digunakan dengan motor Bosch Rexroth yang sesuai. Dengan lebih dari 30 jenis kabel hibrida yang berbeda, igus® memiliki portofolio kabel hibrida terbesar untuk rantai energi dari stok. Ekspansi ini mengikuti tren teknologi hibrida yang sedang berlangsung dalam teknologi penggerak dan dengan demikian kombinasi inti energi dan elemen data dalam satu kabel. Di sini, Anda juga dapat mengandalkan keunggulan kami yang biasa: garansi hingga 4 tahun, tersedia mulai dari 1 m, tidak ada biaya pemotongan dan berbagai persetujuan standar & juga menjadi ciri produk baru ini.
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H401.04.D | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG24)C)C | 12.5 | 106 | 193 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB