Ubah Bahasa :

chainflex® ® menghubungkan Anda dengan drive Siemens Anda
Pasar kabel hibrida untuk teknologi OCC (One-Cable-Connection) dari Siemens telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak pelanggan yang memanfaatkan keuntungan dari kombinasi kabel servo dan kabel sistem pengukuran dalam satu kabel untuk drive SINAMICS S210. Dengan seri kabel CF220.UL.H, igus® telah memiliki solusi kabel dengan jaket luar PVC berkualitas tinggi dalam programnya selama bertahun-tahun. Kami sekarang menambahkan struktur lebih lanjut ke keluarga ini untuk mewujudkan lebih banyak variasi untuk motor yang berbeda.
PVC sebagai bahan pabrik untuk jaket luar dicirikan oleh ketahanan abrasi yang tinggi, tahan api, dan tahan minyak. Selain itu, bahan ini telah diuji secara ekstensif untuk digunakan dalam rantai energi.
Selain keunggulan kabel ini, kami dapat menjamin bahwa kabel akan siap dikirim dalam waktu 36 jam sejak pemesanan: ini berarti Anda dapat menggunakan drive Siemens Anda dengan segera dan tidak perlu khawatir tentang waktu tunggu karena masalah pengiriman.
igus® ® menghubungkan chainflex® ® dengan readycable® ®
Anda dapat memesan kabel hybrid kami untuk drive Siemens di toko online kami yang belum dirakit dan dengan panjang satu meter. Sebagai alternatif, kami juga menawarkan versi yang sudah dirakit dengan konektor Drive Cliq yang sesuai. Persis seperti yang Anda butuhkan.
| Part No. | Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²] | Diameter luar [mm] | Indeks tembaga (Copper) [kg/km] | Berat [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB