Panduan kabel langsung dari pabrik

Selang kabel OCR

Panduan kabel OCR
  • Selang kabel bulat untuk meja
  • Dapat dipasang dengan magnet terintegrasi, strip perekat, atau sekrup
  • Hemat waktu: Desain "yang mudah" untuk pemasangan kabel dengan cepat
  • Pemasangan fleksibel atau terkunci pada setiap chain link
  • Pemenang Penghargaan Desain Red Dot 2018

Kabel chain ZF14

Office e-chain ZF14
  • Cable chain persegi untuk meja
  • Pemasangan dengan sekrup atau lem
  • Desain menarik
  • Mounting brackets dengan klip yang mudah
  • Pengisian sederhana bahkan saat dipasang dengan "Desain yang mudah"
  • Sertifikasi UL94-V2

Panduan kabel OCO

Office Chain OCO
  • Desain abadi
  • Pemasangan yang fleksibel
  • Mudah diperpanjang atau dipersingkat
  • Dilengkapi magnet terintegrasi untuk pemasangan yang mudah
  • Kekuatan e-chain links hingga 150N

Energy chains untuk beban kecil

Energy chains untuk beban kecil
  • Tinggi bagian dalam: 5 hingga 32 mm
  • Untuk ruang instalasi yang kecil
  • Pembukaan dan penutupan yang lebih cepat

Energy chain untuk beban sedang

Energy chain untuk beban sedang
  • Tinggi bagian dalam: 21 hingga 48 mm
  • Untuk aplikasi pada rentang beban sedang
  • Stabilitas tinggi, operasi senyap

Energy chains untuk beban tinggi

Energy chains untuk beban tinggi
  • Tinggi bagian dalam: 21 hingga 350 mm
  • Untuk beban tinggi
  • Stabilitas dan kekakuan tinggi

Untuk robot

Energy chain untuk robot
  • Diameter bagian dalam: 12 hingga 46,8 mm
  • Untuk robot multi-sumbu yang membutuhkan kinerja tinggi
  • Fleksibilitas tinggi

Perlindungan dari debu dan serpihan

Energy chain untuk perlindungan dari kotoran dan serpihan
  • Ketinggian bagian dalam: 21 - 75mm
  • Perlindungan yang hemat biaya terhadap kotoran dan swarf

Semua energy chain & aksesorinya

Gambaran umum dari semua energy chain
  • Suplai energi rotari
  • Strain relief
  • Saluran panduan dan lainnya

Di mana kabel guide dari igus digunakan?

Bagaimana cara memasang panduan kabel

Produk yang cocok

kabel chainflex
  • Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel
  • Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan
  • Dari panjang 1 meter dalam waktu 24 jam

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi