Ubah Bahasa :
Temukan semua laporan uji ketahanan kami untuk kabel bus kami di sini.

Menggunakan CFBUS dalam praktik
Transmisi data yang andal, terutama dalam sistem bus yang serbaguna seperti Ethernet, sangat penting untuk banyak sistem. Khususnya dalam produksi semikonduktor, sangat penting untuk mematuhi waktu siklus yang singkat dan menghindari waktu henti, yang juga menghadirkan tantangan bagi elektronik yang sensitif. Jari-jari dan akselerasi yang ditemukan di sini termasuk yang paling ekstrem, sehingga jaket luar TPE dari CFBUS.045 dapat menunjukkan kinerja penuhnya di sini.

Menggunakan CFBUS.PUR dalam praktik
Layar pada alat berat secara harfiah adalah pusat kendali di mana setiap fungsi alat berat diatur dan dikendalikan. Unit operasi ini sering kali dilengkapi dengan kabel Ethernet untuk memungkinkan transfer data yang cepat dalam waktu nyata. Telah terbukti menjadi ide yang baik, terutama untuk sistem besar, untuk membuat pusat kendali ini dapat bergerak dan bahkan dapat dipindahkan secara linear. Kabel yang andal sekarang diperlukan di sini agar dapat memetakan gerakan berulang secara andal.

Menggunakan CFBUS dalam praktik
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan masa pakai kabel bus chainflex dalam radius 100mm dengan jarak tempuh hingga 7 meter. Persyaratan untuk kabel Ethernet ini adalah untuk memastikan transmisi data yang andal selama masa pakai yang paling lama meskipun terjadi pergerakan yang konstan.
Persyaratan kualitas yang dikombinasikan dengan radius tikungan kecil sangat lazim pada mesin industri dan aplikasi yang harus memproses data dalam jumlah besar. Selain itu, ruang instalasi yang kecil sering kali menjadi tantangan utama bagi daya tahan kabel.

Menggunakan CFBUS dalam praktiknya
Profinet adalah bus serba bisa, dari industri otomotif hingga produsen peralatan mesin, kabel hijau dapat ditemukan di mana-mana. Tetapi terutama dalam aplikasi yang membutuhkan radius tikungan yang banyak dan ketat, seperti pada mesin penjual otomatis, transmisi data harus terjamin. Berkat jaket TPE-nya, CFBUS.060 dapat mewujudkan kecepatan langkah ganda yang ekstrem dengan radius tikungan yang sangat rapat, seperti yang dibuktikan oleh pengujian ini. Berkat ketahanan suhu -35 hingga +70 ° C, bahkan mesin penjual otomatis yang didinginkan pun tidak menjadi masalah dan, berkat sifat geser kabelnya, dapat dioperasikan bebas perawatan untuk waktu yang lama. Untuk perangkat di sektor medis, misalnya mesin penjual otomatis farmasi, perlu juga dicatat bahwa kabel ini juga dapat digunakan di ruang bersih berkat sertifikasi ISO Kelas 1.

Menggunakan CFBUS.LB dalam praktik
Kabel bus yang ditunjukkan di sini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penanganan cepat. Waktu siklus yang singkat dan fleksibilitas sistem penanganan sangat penting di sini. Ini berarti bahwa kabel yang digunakan harus mampu menahan tuntutan tertinggi. Salah satu contohnya adalah industri makanan. Robot penanganan cepat harus menggabungkan presisi maksimum, waktu siklus yang pendek, dan ringan.

Menggunakan CFROBOT8 dalam praktiknya
Kabel CFROBOT8.045 sangat sering digunakan dalam produksi otomotif, misalnya dalam memindahkan unit pengukur yang dipasang pada sumbu ke-6 robot. Di sana mereka pindah ke titik inspeksi dan melakukan analisis untuk jaminan kualitas dalam produksi. Untuk melakukan ini, kabel yang mengangkut sinyal Ethernet yang sensitif banyak diputar. Untuk tugas-tugas seperti itu, keandalan 100% pada robot sangat penting.

Menggunakan CFROBOT8.PLUS dalam praktik
Aplikasi robot berbasis kamera sering digunakan dalam industri, misalnya untuk mengenali barcode atau melakukan jaminan kualitas. Namun, aplikasi ini juga digunakan di studio televisi. Di sini, sangat penting untuk memiliki pasokan energi dan data yang sangat andal dan dapat melakukan gerakan yang sangat menuntut.

Menggunakan CFSPECIAL.182.045 dalam praktik
Mesin penyimpanan dan pengambilan adalah contoh khas aplikasi di mana regangan tarik tinggi diberikan pada masing-masing komponen, karena mereka digunakan untuk pemuatan otomatis gudang ruang tinggi. Kabel bus CFSPECIAL.182.045 untuk Ethernet CAT5e dikembangkan secara khusus untuk sektor ini dan dapat menahan gaya karena jalinan aramid di jaket luar. Oleh karena itu, kabel ini adalah varian yang aman untuk aplikasi penggantungan seperti itu dan lainnya.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB