Komponen untuk pesawat terbang

Komponen untuk pesawat - ringan dan tahan terhadap api dan korosi

  • Penghematan ruang dan berat
  • Kebisingan rendah dan getaran rendah
  • Pelumasan dan bebas perawatan
  • Tahan api menurut FAR 25.853
  • Bebas bahan kimia dan korosi
  • Tidak sensitif terhadap kotoran

Area pengguna

Interior

Baris kursi dalam aircraft

Eksterior

Sistem rem pesawat

Bagian struktural

Sayap dilipat dengan tampilan interior

material igus untuk penerbangan - flame-retardant dan diuji menurut FAR 25,853

Pesawat dengan plain bearing iglidur

Berhasil digunakan

Pesawat surya

Pesawat tenaga surya dua tempat duduk pertama

Ikhtisar aplikasi aerospace

Lebih banyak kisah sukses

Plastik gerak yang dipilih untuk pesawat terbang

bantalan biasa iglidur dengan api
E-chain kecil dengan ikon FAR 25,853 dan UL94 V0
  • Dikembangkan untuk ruang instalasi terkecil
  • Tersedia dalam bahan igumid® G V0 dan igumid® NB V0, disertifikasi menurut FAR 25.853 dan UL94 V0
Rel berprofil rendah drylin N dan carriages pemandu
  • sistem pemandu profil rendah & Kereta pemandu untuk ketinggian kecil antara 6 dan 12 mm
  • Elemen geser tersedia dalam bahan tahan api
rel teleskopik drylin
  • Dapat digunakan dalam keadaan kering dan bebas perawatan
  • Terbuat dari aluminium atau plastik padat yang sangat ringan
  • Tersedia dengan dan tanpa mekanisme jepret
Unit linear SLW drylin dengan penggerak lead screw
  • Lebar dan panjang slide variabel
  • Rel linier datar atau profil tinggi yang kuat
  • Tersedia versi baja tahan karat tahan korosi
Berbagai dryspin lead screws dan lead screw nuts
  • pengoperasian tanpa pelumasan
  • Koefisien gesekan yang rendah, masa pakai yang dapat diprediksi
  • ulir trapesium, ulir curam, dan ulir metrik dalam lebih dari 5.000 varian dari stok

Contoh aplikasi pelanggan

Aircraft pada Instytut Lotnictwa, Mirosław Delega, Warsaw

Navigasi yang andal

Pesawat layang di udara

Mudah dipasang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi