Mesin pengumpan melalui

Fleksibilitas maksimum meskipun beban debu tinggi dan kecepatan keluaran yang cepat

Mesin edge banding untuk industri kayu dalam render dengan komponen terlihat.

Produk unggulan kami untuk mesin throughfeed

Kuat, mudah, dan cepat diisi

  • 30% lebih ringan dari seri E4.1 ukuran yang sebanding
  • Dapat dibuka di jari-jari dalam dan luar dari kedua sisi
  • Juga cocok untuk aplikasi yang dipasang di samping, berdiri, dan menggantung
Rantai kabel igus triflex TRE2 pada jalur melengkung.

Dapat digerakkan sepanjang tiga dimensi

  • Radius tikungan yang ditentukan dari 50 hingga 182mm untuk masa pakai kabel maksimum
  • Kekuatan tarik tinggi dan sangat fleksibel
  • Berbagai versi dari tertutup hingga terang
Batang ulir dryspin dengan mur secara detail.

Efisiensi tinggi dan keausan rendah

  • Tujuh bahan yang berbeda dan pengoperasian bebas pelumasan
  • Koefisien gesekan yang rendah dan efisiensi yang tinggi
  • Biaya pengadaan lebih rendah hingga 50,9%
Keret linier drylin W pada rel ganda.

Variasi yang luas berkat sistem modular

  • 100% bebas pelumasan
  • Bebas korosi dan higienis
  • Tenang dan tahan aus
Bantalan luncur iglidur G dari material untuk gerakan geser.

Bantalan biasa dari plastik

  • Tidak sensitif terhadap debu dan kotoran
  • Kekuatan tekan tinggi
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
  • Masa pakai yang dapat diprediksi
Kabel chainflex dengan tanda garansi 4 tahun.

Cocok untuk drive ctrlX

  • Pertukaran data yang aman antara motor dan sistem enkoder
  • Menghemat sekitar 40% ruang pemasangan dalam rantai
  • Kabel yang dibutuhkan 50% lebih sedikit
Empat kabel chainflex igus dengan konduktor pilin terbuka dalam berbagai versi.

Kabel PVC dalam rantai energi ​

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi