Komponen plastik bebas pelumasan untuk robot humanoid

  • Robot yang didasarkan pada tubuh manusia
  • Bertindak mirip dengan manusia
  • Kebebasan bergerak yang lebih besar daripada robot konvensional
  • Berinteraksi secara alami dengan lingkungan
  • Perawatan kesehatan
  • Industri ritel dan jasa
  • Desain dan produksi
  • Bantuan bencana

Laporan pengguna

Tangan robot humanoid


Area aplikasi untuk produk kami

Bantalan luncur iglidur bebas PTFE, versi standar, dengan penandaan PFAS tested.

Untuk penggunaan di jari, misalnya

  • Bebas pelumasan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Ringan
Motor roda gigi harmonik igus ringkas dengan flensa bundar dan kabel sambungan.

Untuk digunakan di siku, bahu

  • Bebas perawatan
  • Desain yang ringkas dan ringan
  • Dapat langsung dihubungkan ke motor shaft

Untuk digunakan pada lengan, misalnya

  • Hingga 40% lebih hemat biaya daripada bearing logam
  • 80% lebih ringan dari alternatif logam
  • Dapat melumasi sendiri dan karena itu penggunaan perawatannya rendah
Rel linear drylin N dengan carriage dan pelat pemasangan.

Untuk digunakan di lengan dan kaki

  • Dimensi yang ringkas
  • Tahan terhadap kotoran, benturan dan korosi
  • Pengoperasian yang tenang dan bebas perawatan
Setengah jadi bulat iglidur E berwarna krem.

Komponen individu

  • Lebih dari 40 bahan yang berbeda
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Tahan aus

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi