pemandu poros bebas pelumasan untuk mesin cetak laboratorium

Meluncur di bawah kondisi terberat

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: poros drylin® R dan bantalan flensa dengan foil geser yang terbuat dari bahan iglidur® X
  • Persyaratan: Temperatur tinggi hingga 400 ° C, gaya tekan hingga 70 ton
  • Industri: Mesin plastik
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Pemandu poros R drylin® kami dengan foil geser yang terbuat dari bahan iglidur® X dapat mengatasi beban tekanan, suhu yang sangat tinggi bahkan di bawah nol dan tetap stabil secara dimensi.
Mesin press laboratorium dengan unit oranye dan panel kontrol di atas meja.

Masalah

Solusi

Lebih banyak gambar dari contoh aplikasi

Mesin pres dengan pemandu drylin dan silinder logam pada rangka mesin.
Mesin press laboratorium dengan pelindung keselamatan dan simbol peringatan; sebuah tangan menunjuk pemandu.
Mesin press laboratorium dengan tiga bushing silinder di atas pelat merah.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi