Rantai energi yang kuat untuk memindahkan selip lantai bor pada kapal pengeboran

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi seri E4.1
  • Persyaratan: Berat kabel yang tinggi dan udara laut yang korosif membutuhkan perutean kabel yang stabil dan andal.
  • Industri: Minyak dan gas
  • Sukses untuk pelanggan: Rantai E4.1 cocok untuk aplikasi tugas berat dan beban tambahan 250 kg/m atau lebih. Bobot mati yang rendah dari pasokan energi mengurangi bobot keseluruhan solusi. Selain itu, rantai seret kabel dioptimalkan untuk ruang dan hemat ruang.
Rantai kabel E4.1 Trident pada platform pengeboran lepas pantai untuk pergerakan skid.

Masalah

Solusi

Seorang pekerja di anjungan pengeboran lepas pantai memindahkan skid dengan rantai energi E4.1 Trident.
Mata rantai PU E4.1 dengan ukuran 108 mm.

Seri 600

Cari tahu lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi