Pasokan energi yang aman pada robot rehabilitasi untuk pelatihan gaya berjalan

Reha Technology mengandalkan kabel e-chain® dan chainflex®

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai plastik-energi, kabel chainflex®
  • Persyaratan: Seperti yang sering terjadi, pasokan energi harus sangat andal dan berjalan lancar. Selain itu, desain mesin yang sangat sempit harus dijamin karena ketinggian rantai yang rendah dan radius tikungan yang minimal.
  • Industri: Teknologi medis, mobilitas & Rehabilitasi
  • Keberhasilan bagi pelanggan: rantai energi dengan ketinggian pemasangan yang rendah dan kabel Chainflex® dengan radius tikungan yang minimal memenuhi tantangan untuk perangkat medis ini. Mereka memungkinkan tinggi mesin dasar dikurangi hingga 120 mm dengan radius gulung hanya 60 mm.

Masalah

Solusi

Sistem rehabilitasi dengan seseorang di alat, dibantu oleh seorang karyawan.
Rantai kabel igus pada struktur pengujian dan perakitan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi