Washer dorong untuk presisi tinggi dan penggunaan bebas perawatan pada pengocok termal

iglidur® Mesin cuci dorong dengan kecepatan 3.000 putaran per menit dalam pengocok termal untuk laboratorium

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: iglidur® G mesin cuci dorong
  • Persyaratan: Tidak boleh ada getaran dan ketidakseimbangan yang terjadi saat tabung dengan sampel laboratorium dipercepat hingga 3.000 putaran per menit dan dipanaskan hingga 99 °C.
  • Industri Teknologi medis
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Panduan gerakan pengocokan yang dikontrol secara 3 dimensi dan terintegrasi memungkinkan kerja planar dan bebas getaran untuk pertama kalinya, bahkan pada frekuensi pengocokan yang sangat tinggi hingga 3000 rpm, dan memberikan hasil yang sangat baik dalam pencampuran yang dikontrol suhu.
Pengocok termal dan tampak meledak perangkat laboratorium medis.

Masalah

Solusi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi