Mesin uji bebas perawatan dan bebas pelumasan

Perangkat pengujian untuk implan payudara silikon ini benar-benar bebas perawatan drylin®-bearing

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Bantalan linier dari sistem modular drylin®: drylin® T pemandu linier, drylin® SD screw drive
  • Persyaratan: Peralatan harus mencapai kompresi implan sebesar 20%, di mana pemandu linier harus bebas perawatan dalam jangka panjang dan tanpa pelumasan.
  • Industri Teknologi medis
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Saat ini, teknologi linear drylin® memungkinkan gerakan yang sangat kuat, bersih, bebas pelumasan, efisien, dan sederhana di semua bagian sistem yang membutuhkan gerakan. Koefisien gesekannya yang rendah meningkatkan masa pakai perangkat dan meminimalkan biaya perawatan.
Mesin uji dengan beberapa dudukan sampel bundar dan unit kontrol di laboratorium.

Masalah

Solusi

Mesin dengan rangka merah putih dan rol yang terlihat di bagian bawah.
Lengan gripper Manus dengan penutup pelindung transparan dan modul kontrol.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi