Sistem pasokan energi dan kabel yang tangguh untuk teknologi penggerak linier dari HIWIN

Tuntutan tertinggi dalam otomatisasi: rantai elektronik® dan kabel dalam operasi berkelanjutan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: chainflex® -kabel servo dan kabel sistem pengukuran, disediakan yang sudah dirakit sebelumnya di kedua sisi dengan konektor yang disebut readycable®; rantai energi tipe E2/000
  • Persyaratan:  Akselerasi tinggi hingga 10 g, kecepatan hingga 5 m/s, sedikit ruang pemasangan yang tersedia, ekspektasi masa pakai yang tinggi, dan tegangan pengenal 600 V untuk kabel serta persetujuan UL yang diperlukan.
  • Industri: Teknologi otomasi
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai dan kabel telah terbukti di seluruh dunia dan dalam berbagai macam aplikasi. Contohnya, ketika memotong tabung di industri otomotif, di mana sistem pasokan energi dan kabel praktis bebas aus - meskipun jumlah swarf yang tinggi.
Rantai kabel E2/000 menuntun kabel servo oranye dan kabel sistem di dalam mesin.

Masalah

Solusi

Sistem pasokan energi dan chainflex®-kabel menjamin masa pakai yang lama meskipun dengan akselerasi tertinggi

kabel chainflex® untuk motor torsi HIWIN

kabel servo (oranye) dan kabel sistem pengukuran (abu-abu) selama pemasangan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi