Laporan penggunaFleksibel dan tahan lama: 3D-e-chain® untuk mesin bubut otomatis multi-spindel CNC dari Schütte

Desain yang ringkas dengan fleksibilitas tinggi: triflex®-rantai energi dengan lebih dari 4,5 juta siklus per tahun

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: triflex rantai energi multi-sumbu ® R-Type TRL 60
  • Persyaratan: Untuk memasok spindel, pemandu kabel harus mampu melakukan gerakan rotasi yang sangat cepat selain pengumpanan aksial. Pada saat yang sama, pemandu ini harus mampu melakukan lebih dari 4,5 juta siklus per tahun dengan andal.
  • Industri: Peralatan mesin
  • Sukses untuk pelanggan: Pasokan energi yang sangat tensil dengan pengisian yang sederhana. Tipe ringkas untuk desain mesin yang ringkas dengan lebih banyak ruang untuk kabel. Fleksibilitas tinggi berkat sambungan bola dan soket yang dibuat secara presisi tanpa kabel baja. Masa pakai yang lama di bawah beban tertinggi.
Mesin CNC Schütte

Masalah

Solusi

**Gambar 2: Konfigurasi dasar SCX memiliki enam spindel. Hingga sembilan spindel dimungkinkan untuk pemesinan dua sisi.

**Gambar 3:** Setiap posisi kerja individu harus disuplai dengan media, energi, dan sinyal.

**Gambar 4: **Schütte telah membuat sambungan standar untuk memasang rantai triflex® R ke spindel.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi