<font size="7">Untuk terjemahan vertikal</font><br>Robot penyimpanan modular</font>
  • Apa yang dibutuhkan: Robot penyimpanan sepenuhnya modular yang sangat ringkas dan sangat cepat
  • Persyaratan: 100% pelumasan dan bebas perawatan, masa pakai yang tinggi karena jumlah siklus yang sangat tinggi, bobot yang ringan, ringkas, tidak berisik, dan getaran yang rendah, berdimensi yang baik untuk membawa beban rak
  • Produk yang digunakan: dryspin® sekrup utama heliks tinggi dengan pemesinan trunnion dan mur berulir bergelang yang cocok dengan ukuran ulir DS12x15, iglidur® bantalan kerah ganda M250
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Solusi ini, yang menyerupai Kubus Rubik raksasa, sangat cepat dan sangat ringkas. Selain itu, berkat modularitasnya yang tak tertandingi, solusi ini dapat beradaptasi dengan ruang apa pun, sekecil apa pun. Solusi TAK-ONE sangat penting dalam logistik perkotaan. Oleh karena itu, Galam Robotics menawarkannya kepada semua pengecer yang ingin meningkatkan produktivitas dan kekompakan gudang atau pusat logistik perkotaan mereka hingga sepuluh kali lipat.
Robot laboratorium

Masalah

Solusi

Produk yang digunakan

dryspin® mesin sekrup timbal

Lead screw

Mur dryspin® lead screw dengan flensa

Mur lead-screw

iglidur® Bantalan flensa ganda M250

Plain bearing

Pesan secara online:

Sistem pengisian

Konfigurasikan penggerak sekrup utama:

Sistem pengisian

Meningkatkan teknologi ... mengurangi biaya:

Tech up, Cost down

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi