<font size="7">dryspin® in Peralatan Biliar</font><br>Meja biliar yang dapat disesuaikan ketinggiannya</font>
  • Apa yang dibutuhkan: Sistem penggerak yang dapat menggerakkan meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya dan tetap di dalam kolam renang tanpa masalah - meskipun dalam lingkungan air kolam renang yang permanen.
  • Persyaratan: Tahan air, 100% pelumasan dan bebas perawatan, tahan korosi, gerakan yang sangat halus, masa pakai yang lama, dapat digerakkan dengan roda tangan
  • Produk yang digunakan: dryspin® Sekrup timbal baja tahan karat, mur sekrup timbal dryspin® yang sesuai dan semak bantalan polos iglidur ®, terbuat dari iglidur ®
  • berkinerja tinggi polimer Sukses untuk pelanggan: Berkat sekrup utama dryspin®, penyesuaian meja yang mulus di kolam renang dijamin. Mur sekrup utama dryspin® yang terbuat dari polimer berkinerja tinggi iglidur® sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang dalam air berklorin berkat sifat materialnya. Penggunaan mur ulir plastik dan bush bantalan biasa serta spindel ulir yang terbuat dari baja tahan karat mencegah korosi. Pengoperasian yang bebas korosi sangat penting untuk drive dengan tangki air. Perawatan rutin atau pelumasan penggerak sekrup di meja biliar juga harus dihindari, itulah sebabnya mengapa alternatif plastik dryspin® dari logam juga memiliki keunggulan yang jelas di sini.
Peralatan kolam renang

Produk yang digunakan

Lead screw
Nuts lead screw

Plain bearing

Gambar aplikasi lebih lanjut

Pesan secara online:

Sistem pengisian

Konfigurasikan penggerak sekrup utama:

Sistem pengisian

Meningkatkan teknologi ... mengurangi biaya:

Tech up, Cost down

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi