Fungsional dan dekoratif: pemandu kabel dengan warna korporat

Profil

Sistem penuntun kabel triflex TRE di cabang ING Bank dengan dua meja layanan.
  • Apa yang dibutuhkan: Pemandu kabel fleksibel untuk stasiun konseling keliling
  • Persyaratan: Bebas ditangguhkan dan dapat dipindahkan, mudah dirakit, cepat diisi, menarik secara visual
  • Sektor Konstruksi furnitur, desain industri

Masalah

Solusi

Showroom dengan triflex TRE dan rantai kabel oranye di lobi bank.
Triflex TRE di lingkungan bank modern dengan meja kerja putih dan rantai kabel di langit-langit.

Lebih banyak pemandu kabel untuk meja

Sistem rantai kabel atau selang hitam dengan Red Dot Design Award 2018.

OCR saluran kabel

  • Dapat dipasang dengan magnet terintegrasi, strip perekat atau sekrup
  • "desain" yang mudah: kabel dengan cepat dimasukkan
  • Setiap mata rantai dapat digunakan secara fleksibel atau dikunci
  • pemenang penghargaan desain reddot 2018
Rantai penuntun kabel dengan satu kabel hijau.

Rantai kabel ZF14

  • Pemasangan bisa disekrup atau direkatkan
  • Braket pemasangan mudah dijepitkan
  • "desain" yang mudah: mudah diisi, bahkan saat dipasang dengan
  • Bersertifikat UL94-V2
Rantai kabel kantor menuntun kabel pada tikungan 90 derajat.

Perutean kabel OCO

  • Pemasangan yang fleksibel
  • Mudah diperpanjang atau diperpendek
  • Dengan magnet internal untuk pemasangan yang mudah
  • Kekuatan penahan yang baik dari tautan rantai hingga 150 N

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi