Lift nir untuk aplikasi DIY

Lift nir untuk aplikasi DIY

Data teknis:

  • Apa yang dibutuhkan? Pendakian dan penurunan yang mudah dengan beban yang sesuai, biaya tenaga kerja yang rendah
  • Persyaratan: bebas perawatan, bebas pelumasan, tahan terhadap torsi tinggi, tahan cuaca, pemasangan sederhana, hemat biaya, pengadaan cepat
  • Produk yang digunakan: dryspin® mur sekrup utama DST-JSRM-2220DS10X25 dan spindel berulir DST-LS-10X25-R-ES
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Stabilitas torsi tinggi, tanpa pelumasan sehingga 100% bebas perawatan, masa pakai hingga 30% lebih lama dibandingkan dengan lead screw konvensional dan tidak ada masalah karena kondisi cuaca
Lift bir

Ke lift bir

teknologi dryspin® sangat menarik

teknologi dryspin
Instalasi lift bir

Instalasi menjadi mudah

Produk yang digunakan

Lead screw

Sekrup timah

Mur lead-screw

Mur sekrup timbal

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang teknologi sekrup timbal drylin®?

Sistem pengisian

Pesan secara online:

Sistem pengisian

Konfigurasikan penggerak sekrup utama:

Meningkatkan teknologi ... mengurangi biaya:

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi