Rantai energi roller menggantikan tender kabel pada derek galangan kapal Goliath seberat 900 ton

Perutean kabel yang intensif perawatan diganti dengan rantai energi tugas berat yang kuat

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi roller tugas berat dari seri 5050RHD
  • Persyaratan: Diperlukan pemandu kabel yang andal untuk perjalanan sejauh 200 m, yang melindungi kabel dalam hal masa pakai selama mungkin dan tidak memberikan tekanan yang berlebihan.
  • Sektor Industri derek
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Dengan menggantinya dengan sistem rantai elektronik®, kabel dipandu dengan aman tanpa tegang. Rantai energi roller juga mengurangi daya penggerak yang dibutuhkan hingga kurang dari 25%.
Rantai kabel 5050RHD menuntun kabel pada crane Goliath di jembatan galangan kapal.

Masalah

Solusi

Roll e-chain dengan bantalan terintegrasi.
  • Stabilitas tinggi dan masa pakai yang lama
  • Untuk beban tambahan yang tinggi pada jarak tempuh yang jauh

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi