Rantai energi roller menggerakkan berat kabel 61kg/m untuk derek galangan kapal 900t

Pekerjaan tugas berat pada perjalanan 200 m: rantai tugas berat sebagai rantai elektronik multiband® untuk derek Goliath

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi roller tugas berat dari seri 5050RHD, kabel chainflex®
  • Persyaratan: Perutean kabel yang aman secara permanen pada jarak sekitar 200 m dengan berat kabel hingga 61 kg/m.
  • Industri Industri derek
  • Sukses untuk pelanggan: Kabel telah dirutekan dengan aman sejak tahun 2010. Berkat multiband e-chain®, bahkan beban berat yang tinggi tidak menimbulkan masalah dalam aplikasi.
Rantai kabel Heavy Duty 5050RHD pada crane goliath di galangan kapal menuntun kabel di sepanjang lintasan.

Masalah

Solusi

Rantai kabel Heavy Duty 5050RHD pada crane goliath di galangan kapal.

Rantai energi roller 5050RHD

  • Stabilitas tinggi dan masa pakai yang lama
  • Untuk beban tambahan yang tinggi pada jarak tempuh yang jauh

kabel chainflex®

Beberapa kabel kontrol chainflex berwarna dengan inti dan serabut konduktor terbuka.
  • Dikembangkan secara khusus untuk digunakan dalam aplikasi bergerak
  • Daya tahan diuji di laboratorium internal kami

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi