Pasokan energi yang disesuaikan untuk derek dalam ruangan pada landasan derek sepanjang 32m

Rantai energi yang tahan lama dengan palung pemandu aluminium memungkinkan perjalanan derek yang aman tanpa stasiun kabel

Masalah

  • Apa yang dibutuhkan: rantai plastik-energi dengan palung pemandu aluminium, chainflex®-kabel
  • Persyaratan: Pasokan energi harus memenuhi persyaratan dalam hal daya tahan dan kekompakan sistem.
  • Industri Derek
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Secara keseluruhan, rantai energi dengan kabel internal dan kombinasi dengan palung aluminium menghasilkan sistem yang ringkas dan hemat tempat.
Sistem transportasi dengan rantai kabel di dalam gedung industri.

Masalah

Solusi

Sistem palung pemandu untuk jarak tempuh yang jauh

Tampilan sistem lengkap dari atas. Palung pemandu aluminium maksimum 12 mm lebih lebar di setiap sisi daripada sistem suplai energi.

Palung pemandu aluminium stabil terhadap gaya dari segala arah.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi