Rantai energi plastik yang tahan lama berhasil menggantikan festooning di derek limbah

Rantai energi digunakan sepanjang 116 meter dalam pemrosesan limbah.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai energi plastik, dipasok sebagai sistem readychain® yang sudah dirakit sebelumnya, i.Sense Push/Pull Detection System untuk mencegah kegagalan
  • Persyaratan: Kecepatan tinggi (2,5 m/detik) dan akselerasi cepat (0,5 m/detik2) dapat dicapai pada derek. Selain itu, jarak tempuh 116 m, radius tikungan yang sempit, serta adanya kelembapan dan debu memberikan beban tambahan pada suplai energi.
  • Industri Derek
  • Kesuksesan untuk pelanggan: Dengan memasang dua rantai elektronik®, panjang kabel yang diperlukan dan penampang kabel berkurang secara signifikan, sehingga menghasilkan penghematan yang besar. Selain itu, masa pakai meningkat menjadi 7,5 tahun untuk e-chain® dan 10 tahun untuk kabel.
Teknologi transportasi di fasilitas daur ulang dengan rel kabel di samping ban berjalan.

Masalah

Solusi

Di fasilitas limbah ini, troli dari dua derek berjalan sepanjang 116 meter.

Rantai elektronik® yang dipasang hari ini memungkinkan keamanan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Di antaranya, hal ini telah dicapai melalui sistem deteksi tarikan/dorong untuk pengukuran tegangan/gaya dorong (bagian kanan gambar).

Kabel trailing yang sebelumnya digunakan, tidak hanya memerlukan panjang kabel yang lebih panjang dan diameter yang lebih besar, tetapi juga lebih rentan terhadap kecepatan perjalanan yang tinggi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi