Laporan pengguna - Plain bearing polimer dalam sistem reefing yacht: Tahan air laut dan kuat

Plain bearing polimer dari iglidur J yang menggantikan rolling bearing di yacht dengan beban mekanis yang tinggi.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Plain bearing polimer yang terbuat dari material iglidur J
  • Persyaratan: Kapasitas beban mekanis yang tinggi, tahan air laut, tahan terhadap panas dan radiasi UV
  • Industri Pembangunan kapal
  • Sukses untuk pelanggan: Material iglidur stabil secara dimensi, bahkan dalam aplikasi basah. Bearing dapat mengatasi persyaratan mekanis yang tinggi dengan sempurna. Sifat berjalan mulus yang diinginkan tercapai bahkan dengan pretensi layar yang tinggi.
Perahu layar Bristollian di laut dengan layar terbentang.

Masalah

Solusi

Poros sendi SF dengan bantalan dan jalur kabel di bukaan mesin.
Bushing iglidur untuk aplikasi maritim, dua komponen bantalan di atas latar putih.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi