Kapal pesiar layar di latar banner oranye.

Sentuhan kemewahan ekstra: jendela elektrik untuk kapal pesiar

Irisan kaca membangun pengatur jendela otomatis dengan panduan linier ringkas dari igus®

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Sumbu sabuk bergigi ZLW, motor arus searah DC, <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/product/D5" target="_self"> Tahap keluaran motor arus searah D5
  • Persyaratan: Komponen listrik tidak hanya harus ringkas di laut, tetapi juga tahan terhadap air asin yang agresif dan fluktuasi suhu tinggi. Komponen tersebut juga harus bebas perawatan.
  • Industri: Pembuatan kapal dan perahu
  • Sukses untuk pelanggan: Karena sumbu sabuk bergigi memiliki tinggi jarak bebas yang sangat kecil, maka sumbu ini merupakan solusi ideal untuk tugas penyesuaian dan pemosisian cahaya di mana ruangnya terbatas. Sumbu sabuk bergigi juga bebas korosi.
Penggerak listrik drylin E dari Glaskeil untuk jendela yacht di samping dapur.

Masalah

Solusi

Tayangan

Para ahli di igus® memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup untuk berkonsultasi dengan kami dengan pijakan yang sama dan mengembangkan solusi baru. Juga sangat bagus bahwa igus® menyesuaikan panjang as roda timing belt dari ukuran batch satu ke produk dan solusi khusus kami. Hal ini memungkinkan kita untuk membebaskan imajinasi kita dalam desain.

Mirco Eisenhauer

Pengembang perusahaan Glaskeil

Kesan dari tahap konstruksi

Perangkat uji Glaskeil dengan panel kaca hitam di ruangan.
Perangkat uji Glaskeil dengan panel kaca hitam di ruangan.
Pemasangan glaskeil pada rel aluminium dengan dudukan bersekrup.
Pemasangan glaskeil pada rel aluminium dengan dudukan bersekrup.
Instalasi glaskeil dengan rangka hitam di bilik pameran.
Instalasi glaskeil dengan rangka hitam di bilik pameran.
Glaskeil pada mesin dengan kabel terlihat dan dudukan di tepi bawah.
Glaskeil pada mesin dengan kabel terlihat dan dudukan di tepi bawah.
Kotak kontrol dengan kabel dan terminal untuk aplikasi glaskeil.
Kotak kontrol dengan kabel dan terminal untuk aplikasi glaskeil.
Display Glaskeil di antara dua karyawan di kantor.
Display Glaskeil di antara dua karyawan di kantor.

Informasi lebih lanjut

Simbol keranjang belanja di samping dua modul linear.

Toko online teknologi penggerak

Konfigurator teknologi penggerak

Whitepaper drylin E: penggerak sabuk bergigi atau penggerak sekrup untuk modul linear.

Unduh kertas putih

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi