Sistem pengangkatan untuk kapal pesiar

Rantai energi dan pemandu profil digunakan dalam sistem pengangkatan untuk kapal pesiar

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi seri E4; drylin® W panduan profil linier; iglidur ® bantalan biasa
  • Persyaratan: ketahanan korosi yang tinggi, digunakan di ruang instalasi terbatas, masa pakai yang lama, bebas pelumas dan bebas perawatan, radius tikungan yang sempit
  • Industri: Perahu / kapal pesiar
  • Sukses untuk pelanggan: jenis dan bahan rantai telah diuji secara khusus untuk aplikasi ini; rantai elektronik® yang terbuat dari igumid® menawarkan stabilitas dan masa pakai yang tinggi serta hemat biaya pada saat yang bersamaan; pemandu profil drylin® bebas korosi dan bekerja dengan lancar bahkan pada kapal dengan berat hingga 600 kg
Yacht

Masalah

Solusi

e-chains menuntun kabel pada pengangkat jetski.
Dua engsel logam dengan lubang pada pelat.
e-chains menuntun kabel dengan aman di sepanjang mesin.
Rantai kabel menuntun kabel bergerak di samping instalasi dengan silinder logam.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi