Dibuat untuk tahan lama - dengan pemandu linier drylin W

Profil

Dudukan sepeda rad9 di bengkel.

Produk yang digunakan

drylin® W rel ganda

drylin® Perumahan linier

Komponen rad9 dengan dua batang logam dan referensi aplikasi igus.

Masalah

Solusi

Rad9: struktur baja berdiri sendiri dengan pengaturan tinggi kontinu untuk meja kerja tunggal dan ganda, motor 230V atau 380V.
"Sistem pemandu klasik harus dilumasi dan dapat menjadi kotor dan lengket, bahkan kemudian macet. Hal ini tidak terjadi pada sistem linear bebas pelumasan kami.

Axel Ebert

igus® Swiss

Kami langsung terkesan dengan panduan linear igus®. Perilaku berlari sangat mulus dan tidak perlu lagi pelumasan yang mengganggu.

Adrian Schrepfer

Wheel9

Gambar aplikasi lebih lanjut

Dudukan sepeda rad9 dengan dua sepeda, satu tergantung dan satu disangga, di samping seseorang.
Rangkaian uji rad9 dengan komponen terjepit di bengkel.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi