Tidak ada waktu henti sistem: Sistem suplai energi 3D untuk robot dalam produksi cangkang bodi

triflex® Sistem rantai energi RS menghemat lebih dari €100.000 per tahun bagi MA Automotive.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan:
  • Persyaratan: pasokan energi harus memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dan bobot mati yang rendah, harus tahan terhadap gaya yang sangat tinggi dengan akselerasi tinggi 0 hingga 2 m/s, di samping kondisi lingkungan yang paling buruk seperti debu pengelasan.
  • Industri: Industri otomotif, konstruksi bodi mobil
  • Keberhasilan bagi pelanggan: tidak ada lagi waktu henti sistem karena kabel harness putus, semua robot berjalan bebas masalah, investasi diamortisasi dalam waktu yang sangat singkat
Robot industri dengan sistem penyalur energi triflex R di area produksi.

Masalah

Solusi

Sistem suplai energi di ruang sempit dengan beberapa selang pelindung hitam dan kabel.
Pengurang tarikan triflex R pada rantai energi dengan selang dan kabel terhubung.

Konversi yang berhasil dari A ke Z

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi