10 tahun sukses dalam menangani sistem

Rantai dan bantalan polimer-energi membuktikan nilainya pada manipulator dari HUSCH Handhabungstechnik

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai plastik-energi; iglidur® bantalan biasa; Bantalan cincin slewing PRT, drylin® panduan persegi Q
  • Persyaratan: Semua komponen harus memiliki masa pakai yang lama, ketahanan yang tinggi, dan bebas perawatan.
  • Industri: Industri otomotif
  • Sukses untuk pelanggan: Sistem ini bekerja tanpa kegagalan dalam jangka panjang dan meningkatkan masa pakai, tetapi juga dapat diandalkan dan tangguh sepenuhnya serta bebas perawatan di lingkungan kerja yang keras. Selain itu, mereka selalu menjamin kelancaran dan kemudahan pergerakan.
Pintu mobil dipindahkan dengan alat pengangkat di area produksi.

Masalah

Solusi

Gripper robot dengan sambungan mekanis dan ролer.
Sistem robot igus berwarna kuning pada lini produksi di pabrik.
Robot industri dengan rantai kabel pada struktur aluminium di bawah langit-langit pabrik.
Modul transmisi terpasang pada alat pengangkat kuning di pabrik.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi