Ubah Bahasa :
"Karena bantalan biasa plastik bebas pelumas dan juga tidak sensitif terhadap kotoran, interval perawatan yang mungkin dilakukan dapat dikurangi hingga seminimal mungkin. Tentu saja, kami dapat mencetak poin dengan pelanggan kami dengan ini!"
Lothar Hug, insinyur desain di Kohler Maschinenbau GmbH

Rol yang terbuat dari bahan iglidur, rantai elektronik dan kabel chainflex digunakan pada mesin pelurus.
Dengan bantuan mesin perata untuk pemrosesan lembaran logam, hampir semua tekanan pada lembaran logam yang muncul selama pembentukan atau pelubangan dapat dihilangkan untuk memastikan kualitas produk selama pemrosesan lebih lanjut. Bantalan biasa plastik yang dioptimalkan oleh Tribo membantu menyelesaikan berbagai tantangan teknis. Elemen mesin dari igus telah digunakan dalam rangkaian produk Kohler Maschinenbau selama bertahun-tahun. "Dari bantalan biasa untuk teknologi linier hingga rol plastik - kami menemukan semakin banyak aplikasi untuk komponen yang bebas pelumas dan tahan korosi," melaporkan Günter Keller.
"Dengan mesin-mesin kami, yang terpenting adalah keandalan maksimum," kata insinyur desain Lothar Hug. "Ketika sistem berada di lokasi di tempat pelanggan, sistem harus berjalan terus menerus tanpa masalah." Operasi tiga dan empat shift tujuh hari seminggu adalah hal yang biasa di sini. Kondisi lingkungan yang harus dihadapi oleh komponen plastik sangat bervariasi. "Dalam proyek saat ini di industri penerbangan, kami meratakan lembaran logam pada suhu -80°C. Ini berarti kami mendapatkan banyak kondensasi pada mesin. Contoh lain melibatkan paduan khusus yang hanya bisa diluruskan setelah didinginkan hingga 900°C," kata insinyur desain.

Bantalan yang dipasang pada flensa igubal dengan lubang pemasangan, rol iglidur yang tahan aus dan tidak sensitif untuk pengangkutan sabuk konveyor.
Ditambah lagi dengan berbagai macam kondisi iklim. Pada suhu sekitar 40 hingga 45°C dan kelembapan 95%, mesin harus bekerja dengan andal seperti pada suhu -20°C. Namun, partikel kerak dan oli yang ada di mana-mana menempatkan tuntutan tertinggi pada elemen mesin. "Bantalan polimer igus juga membuktikan diri dalam kondisi lingkungan yang keras ini," melaporkan Günter Keller dari pekerjaan sehari-harinya. "Masa pakai yang lama, kemudahan perawatan dan ketahanan terhadap kotoran telah terbayar sejak awal."
Insinyur desain Lothar Hug juga dapat mengonfirmasi hal ini: "Karena beberapa sistem kami terletak di ruang yang sangat terbatas, pemeliharaan dan servis memainkan peran yang semakin penting bagi pelanggan kami, terutama mereka yang berada di industri otomotif. Karena bantalan polimer bebas pelumas dan juga tidak sensitif terhadap kotoran, interval perawatan yang mungkin dikurangi hingga minimum absolut. Tentu saja, kami dapat mencetak poin dengan pelanggan kami dengan ini!"
Sebuah sistem dengan panjang keseluruhan hanya 13,50 meter baru-baru ini dirancang untuk produsen mobil. Karena terletak di ruang yang sangat terbatas, kemudahan perawatan merupakan salah satu persyaratan utama pelanggan, yang dicapai dengan menggunakan bantalan biasa plastik.

Pemandu linier drylin R, dipasang di pemandu lateral. Lingkungan sangat agresif dengan kotoran dan minyak yang menetes.
"Kontaminasi pada pemandu samping sering kali menjadi topik yang sangat hangat bagi kami," kata Günter Keller. Oli menetes di mana-mana dan sabuk terkadang lembab. Dalam lingkungan yang agresif ini, misalnya, delapan bantalan biasa linier drylin R dengan poros yang didukung berfungsi sebagai sistem pemandu. Mereka didasarkan pada polimer yang sangat tahan aus yang dikembangkan secara khusus untuk teknologi linier. Dimensinya kompatibel dengan bushing bola standar. Geometri khusus mereka menjamin ketahanan, bahkan di lingkungan yang ekstrim. Ditambah lagi dengan beban yang tinggi. "Kami juga menuntut banyak fleksibilitas dari pemasok kami di sini.
Upaya desain yang diperlukan untuk pemandu lateral sangat tinggi. Ditambah lagi dengan tingkat integrasi vertikal yang tinggi. "Untuk mesin standar, kami mengintensifkan kolaborasi kami dengan igus. Kami menerima pemandu lateral sebagai sistem yang lengkap, yang kemudian dipasang dengan mudah. Hal ini meniadakan pekerjaan desain, produksi suku cadang dan perakitan bagi kami. Manfaat teknis dan ekonomi sekitar 50 persen," menghitung Lothar Hug. "Ini terbayar untuk kami dalam segala hal."

Waktu pengoperasian yang lama, beban tinggi: bantalan biasa iglidur G. Lebih dari 650 dimensi tersedia dari stok.
Dari awal hingga akhir sabuk, terdapat serangkaian langkah pemrosesan. Sekitar 1.400 rol iglidur digunakan sebagai rol pengangkut yang berjalan mulus untuk pemanduan yang lengkap. Ada beberapa keuntungan teknis yang mendukung hal ini. "Sabuk dilapisi sebagian dan diberi minyak. Karena plastik khusus tidak sensitif, tidak ada keausan atau kerusakan karena goresan atau penurunan kualitas lainnya. Permukaannya dalam kondisi sempurna," meringkas Günter Keller.
Selain itu, bantalan biasa iglidur G dan bantalan blok bantal igubal digunakan untuk berbagai tugas penyesuaian dalam sistem perataan. Mereka juga membuktikan diri dalam tugas masing-masing dan memastikan keamanan dan fungsionalitas yang tinggi.
Masih ada sejumlah pendekatan untuk menggunakan bantalan polimer pada mesin perataan. Kumparan, misalnya, pertama-tama ditempatkan pada gulungan menggunakan alat bantu penyisipan. "Di sinilah beban tertinggi terjadi, yang memberikan tuntutan besar pada teknologi," melaporkan Lothar Hug. "Bantalan meja putar kami yang siap dipasang hingga 15 ton ideal untuk titik-titik ini, misalnya," kata Dominik Hartmann, konsultan penjualan teknis di igus. Bantalan ini kuat dan dapat menahan beban tinggi tanpa masalah." Diskusi awal sudah berlangsung. Karena "khususnya dalam konstruksi mesin khusus, kami mengandalkan keahlian para pemasok kami untuk memberikan solusi terbaik kepada pelanggan kami," kata Günter Keller.
Di sini Anda dapat menemukan produk yang digunakan
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB