Material yang bebas PTFE untuk aplikasi otomotif

Bermain aman dengan bearing yang bebas-PTFE

Lokakarya otomotif tanpa PTFE

Lokakarya pribadi

  • Penilaian situasi PFAS/PTFE Anda saat ini pada konstruksi kendaraan
  • Presentasi material igus® yang sesuai, misalnya untuk titik bearing, elemen pemandu, atau sistem pasokan energi
  • Rekomendasi praktis untuk memenuhi persyaratan peraturan
White paper PFAS

Kertas putih

Versi baru yang bebas PTFE dari material terlaris kami

iglidur® GPF | Yang serba-bisa

iglidur® GPF dan area aplikasi
  • Sangat tahan aus
  • Cocok untuk SLC
  • Kekuatan tinggi
  • Sifat keausan terbaik pada kecepatan rendah hingga sedang

iglidur® JPF | Spesialis untuk koefisien gesekan rendah

iglidur® JPF dan area aplikasi
  • Koefisien gesekan terbaik dalam operasi kering
  • Didesain khusus untuk "shaft" yang lembut
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Sifat keausan yang sangat baik pada suhu sedang

iglidur® W300PF | endurance runner yang telah terbukti

iglidur® W300PF dan area aplikasi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik dalam operasi kering
  • Didesain khusus untuk stainless steel dan shaft kasar
  • Sifat keausan terbaik di bawah beban sedang

iglidur® HPF | Spesialis untuk suhu tinggi dan bahan kimia

iglidur® HPF dan area aplikasi
  • Resistensi media yang sangat tinggi, tahan terhadap minyak dan bahan bakar
  • Penyerapan kelembaban total yang sangat rendah
  • Stabilitas dimensi pada suhu tinggi
  • Tahan aus pada suhu sedang hingga tinggi

iglidur® XPF | Spesialis bahan kimia dan suhu, hingga 150 MPa statis

iglidur® XPF dan area aplikasi
  • Ketahanan kimia yang sangat tinggi
  • Ketahanan suhu tertinggi
  • Tahan aus pada suhu yang sangat tinggi dan beban berat
  • Penyerapan air yang sangat rendah

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi