Bearings dan sistem suplai energi untuk eksterior mobil

Minimise corrosion in radiator grilles, brake callipers, windscreen wipers and front spoilers

Advantages of our bearing technology

  • lubrication-free and therefore maintenance-free
  • Cost advantage and up to 80 % weight saving compared to metallic solutions
  • Resistant to dirt, media/salt, weathering and corrosion
  • Temperature-resistant up to 120°C
  • Design freedom in injection moulding
  • High, predictable service life
  • Certified according to IATF 16949

Advantages of our e-chain®

  • cost-effective
  • Low weight
  • Dimensionally stable in different environments and climate zones
  • 100,000 solutions from stock in numerous lengths, widths, radii and variants (open, closed, ESD, easy to open, etc.)
  • Easy to assemble
  • High, predictable service life
  • Customisable to weight and load limits
  • Certified according to IATF 16949

Top products for the exterior

Bushing luncur iglidur P4 dari plastik berwarna hitam.

iglidur® J UV

Bushing luncur iglidur P dipisahkan pada latar putih.

iglidur® P

Bantalan bola dengan cincin plastik putih dan bola baja, diisolasi.

xirodur® B180

Empat poros ulir Dryspin dengan mur geser berbeda di atas latar terang.

dryspin® lead screw technology

Rantai kabel igus E2.1 micro dengan braket pemasangan.

e-chain® E2 micro

Sistem rantai energi ECS dengan mata rantai bergerak untuk pemandu kabel dan selang.

e-chain® E1

Brake caliper

Front grille

Font spoiler

Windscreen wiper

Headlights

Lampu depan dengan e-chain untuk penuntun kabel bergerak pada kendaraan.

Sliding doors

Pintu geser van dengan e-chain terlihat untuk penuntun kabel.

Informasi lebih lanjut

Bearing for hinges

Empat engsel otomotif dengan bantalan luncur dalam berbagai desain.

Application areas

Diagram mobil dengan produk igus pada berbagai sistem dan komponen.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi