Bantalan gesekan rendah pada sumbu putar dalam penutupan otomatis bagian atas yang dapat dikonversi

Pada bagian atas yang lembut, bantalan iglidur® yang tahan lama digunakan dalam sistem penguncian.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: iglidur ® bantalan biasa
  • Persyaratan: Karena satu-satunya penggerak satu sisi dari mekanisme atas yang dapat dikonversi dan gaya pegas yang rendah pada posisi terbuka, diperlukan bantalan gesekan rendah dari sumbu putar; bantalan juga harus memungkinkan jarak bebas aksial tetap, tetapi ini tidak boleh terlalu besar
  • Industri: Industri otomotif
  • Sukses untuk pelanggan: Dengan bantalan biasa iglidur®, pelanggan menemukan solusi yang sangat hemat biaya; jarak bebas aksial maksimum dapat dikurangi dari 1,5 mm menjadi 0,5 mm dengan menggunakan bushing bergelang yang dapat dikalibrasi
Gambar penampang sambungan dengan bushing pita yang dapat disetel, dengan bagian penyangga dan tuas penghubung.

Masalah

Solusi

Gambar teknis atap convertible dengan tuas, kait, dan mekanisme pelepas yang diberi label.
Diagram atap cabrio terbuka dengan katrol dan pelat dasar kaca depan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi