Rantai energi dan sensor cerdas untuk troli penyiraman yang presisi dengan rentang 45m

Hingga 60% air dapat dihemat saat menyiram tanaman dalam pot di area seluas 9.180 meter persegi.

Logo Vector-Award igus berwarna hijau dengan latar belakang terpisah.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi E2, teknologi sensor iSense untuk pemantauan kondisi rantai energi
  • Persyaratan: Jalur pasokan harus berjalan dengan aman dalam panduan yang aman dari kegagalan di atas tanah.
  • Industri: teknik pertanian
  • Sukses untuk pelanggan: Panduan yang aman dan rendah keausan dalam rantai energi memungkinkan masa pakai yang lama, di mana area di bawah perutean kabel juga dapat digunakan untuk tanaman dalam pot. Hasilnya, pelanggan dapat mengharapkan investasi dapat diamortisasi hanya dalam waktu empat tahun.

Masalah

Solusi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi