Mengurangi waktu dan biaya: Module Connect dalam produksi furnitur otomatis

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Perlindungan kegagalan pada jalur produksi otomatis; penggantian cepat jika terjadi pemeliharaan atau kerusakan
  • Persyaratan: Penghematan dengan mengoptimalkan panjang kabel untuk gerakan dinamis dan pemasangan tetap; antarmuka pusat
  • Produk: readychain® dengan Module Connect, siap untuk koneksi dengan seri e-chain® 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Industri: Manufaktur furnitur; toko online
  • Kesuksesan bagi pelanggan: komisioning yang sederhana dan cepat berkat antarmuka terpusat. Meminimalkan waktu henti jika terjadi servis: sistem readychain® dapat diganti dalam dua jam.
Koneksi module connect pada produksi furnitur dengan kabel dan selang di area kayu.

Tantangannya

  • Pneumatik
  • Catu daya dengan rentang beban saat ini hingga 70A
  • Catu daya dengan rentang beban saat ini hingga 16A
  • Konduktor pelindung
  • Sub-D

Solusi

Konektor module connect untuk produksi furnitur dan kayu di pabrik.
Konektor module connect untuk produksi furnitur, dipegang di tangan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi